製品がカートに追加されました

ISP ウェッジ付きウインドウ 30' BaF2 12.7mm x 2T

ISP Optics の更なる情報へ

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
商品コード #24-511 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,550
数量 1+
¥19,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
BF-WW-12-2

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
10.79
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82
ポアソン比:
0.343
ヤング率 (GPa):
53

光学的特性

アッベ数 (vd):
81.78
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.478 @ 0.5μm 1.451 @ 5μm 1.401 @ 10μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
2λ @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
2000 - 5000
ウェッジ角度:
30±15 arcmin

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1
比重 (g/cm3):
4.89

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、 エタロン効果を取り除くために30'のウェッジを採用し、検出や分光アプリケーションでの読み取りを改善します。1.48の低屈折率を有する本ウインドウは、反射防止 (AR) コーティングを必要とせずに、200nmから12μmまでに高透過率が得られます。フッ化バリウムウインドウは、乾燥した環境で最大800℃まで使用できますが、湿気に長時間晒されると真空紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、赤外分光やサーマルイメージング、及び一般的なUV-IR検出アプリケーションに最適です。フッ化バリウムは、高速シンチレータでもあり、X線、ガンマ線、あるいはその他の高エネルギー粒子の検出に用いることができます。

補足: 本光学ウインドウは、熱衝撃に非常に敏感です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう