製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ウインドウ GaAs 12.7mm x 1T

ISP Optics の更なる情報へ

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
商品コード #16-800 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥46,950
数量 1+
¥46,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
GA-W-12-1

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
10.80
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
1.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
750
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.31
ヤング率 (GPa):
85

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
3.293 @ 7μm
3.279 @ 10μm
3.267 @ 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
1000 - 16000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
5.39 (0 to +30°C)
比重 (g/cm3):
5.32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 1 - 16μmまで広い透過
  • 丈夫で耐久性のある赤外用材料
  • 非水溶性と高い化学的安定性

ISP Optics ガリウムヒ素 (GaAs) ウインドウは、1 - 16μmまでの赤外光を透過し、可視域では不透明です。ガリウムヒ素は、750のヌープ硬度をもつ丈夫で耐久性のある材料で、塵、金属もしくは研磨粒子のデブリなどが予想されるレーザー材料加工アプリケーションでの保護用ウインドウとしての使用を可能にします。ISP Optics ガリウムヒ素 (GaAs) ウインドウは、耐久性の高い光学部品が求められるサーマルイメージング、前方監視型赤外線装置 (FLIR)、あるいはCO2レーザーアプリケーション用に最適です。ガリウムヒ素は、非水溶性で、強酸以外に対して化学的安定性に優れます。

補足: ガリウムヒ素は、危険物材料のため、取扱いの際はグローブを必ず着用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう