製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

12.7mm Dia., 1mm Thick, 1064nm, Nd:YAG Laser Line Beam Sampler

TECHSPEC® Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラー

TECHSPEC® Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラー

×
商品コード #29-013 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,600
数量 1-5
¥16,600
数量 6+
¥14,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
透過波面精度:
0.167 @ 632.8nm

概要

タイプ:
Beam Sampler

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.00 ±0.10
有効径 (%):
90
平行度 (分):
<0.50

光学的特性

入射角 (°):
0 ±5
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
屈折率 nd:
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm @ 0 ±5° AOI
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スペースと重量に制約のあるアプリケーション用に1mmの薄型設計
  • 未コートの第一面でフレネル反射
  • ARコートが付いた第二面で高い透過率
  • レーザーアブレーションを防ぐ高いレーザー損傷閾値

TECHSPEC® Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、フレネル反射と反射防止特性で入射ビームの一部少量を取り出すビームモニタリング用にデザインされています。このビームサンプラーは、スペースと重量の制約が重要となるアプリケーションに適用するため、1mm厚でデザインされています。加えて、第二面側に付けた高損傷閾値の反射防止 (AR) コーティングが透過率を最大化し、ゴースト反射を低減します。第二面にコートが付いたこのビームサンプラーは、266nm、355nm、532nm、1064nmの波長をはじめとするレーザー単波長用コーティングでラインナップします。TECHSPEC Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、UVグレード合成石英基板を採用し、UVからIRまでの卓越した透過率と低熱膨張係数を提供します。このビームサンプラーは、ビームパワー、波面歪み、および光損失のモニタリングが必要となるアプリケーションに最適です。

補足: TECHSPEC Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、ビームパワーやビームプロファイルなどのビーム特性をリアルタイムで監視するレーザー計測機器と共に用いることができます。

レーザービームサンプラー
レーザービームサンプラー
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう