製品がカートに追加されました

λ/2 高エネルギー用水晶波長板 12.7mm 1064nm

High Energy Quartz Waveplates

×
商品コード #25-453 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,100
数量 1-10
¥79,100
数量 11+
¥67,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
High Energy Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8.0
直径 (mm):
12.70
寸法公差 (mm):
+0/-0.2
構造:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
平行度 (秒):
<3

光学的特性

コーティング:
Ravg <0.3%
設計波長 DWL (nm):
1064
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
リタデーション公差:
λ/300 @ 20°C
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
リタデーション次数:
1

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6 ±0.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • >20 J/cm2 @ 1064nmまでの損傷閾値
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • UV~NIR の設計波長をラインナップ

高エネルギー用水晶波長板は、レーザーアプリケーション用にデザインされており、1064nmで>20 J/cm2のエネルギー密度にまで耐えることができます。広い使用温度範囲に対応するこの波長板は、苛酷な環境での使用に見合います。高エネルギー用水晶波長板は、UVからNIRまでの各設計波長に対してλ/4板 とλ/2板の両方をラインナップし、リタデーションの次数は設計波長とリタデーション特性に依存します。この水晶波長板は、システムインテグレーションを容易にするため黒アルマイト仕上げの金枠に固定され、広い許容角に対応するため、実装時の調整作業も最小化します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program