製品がカートに追加されました

ISP 赤外 (IR) 用正三角形プリズム CaF2 12.7mm

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #19-709 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥203,000
数量 1-5
¥203,000
数量 6+
¥162,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Equilateral Prism
モデルナンバー:
CF-EP-12

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
85
斜面部の全長 (mm):
12.70
直角構成面部の全長 (mm):
12.70

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
±10
波長範囲 (nm):
200 - 7000
波長域 (μm):
0.2 - 7
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • CaF2, Ge と ZnSe 基板
  • 波長分離用に最適
  • コリメート光源との使用に向けてデザイン
  • 他の赤外用オプティクスもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

ISP Optics 赤外 (IR) 用正三角形プリズムは、分散プリズムとも呼ばれ、3つの等しい60°の角度をもち、波長分離アプリケーションに用いられます。このプリズムは、フッ化カルシウム (CaF2)、ゲルマニウム (Ge)、あるいはジンクセレン (ZnSe) 基板のものをラインナップします。CaF2 正三角形プリズムは、低屈折率で0.2 – 7µmまでの広い透過領域があるため、UVからIRまで高透過率を必要とするアプリケーションに最適にします。Ge 正三角形プリズムは、2 – 14µmで透過し、11µmでは4.002の高屈折率があるため、光路長を最大化する必要のあるアプリケーションに用いられます。ZnSe 正三角形プリズムは、0.6 – 18µmで高く、均一な透過率が有し、通常は632.8nmのHe-Ne アライメント用レーザーと10.6µmの出力ビームを備えたCO2 レーザーシステムに実装されます。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう