製品がカートに追加されました

12.7mm 392nm, Polarizing Cube Beamsplitter

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター

×
商品コード #72-216 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,300
数量 1-5
¥69,300
数量 6+
¥58,950
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
>90
構造:
Cube
寸法 (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
<3
設計波長 DWL (nm):
392
消光比:
>1000:1
反射 / 透過比 (R/T比):
99.5/96
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
平面度 (P-V):
λ/6 @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
392 - 399

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • 366nmから815nmまでのアプリケーション固有の波長レンジ
  • 微弱光信号での損失を低減する20-10の表面品質

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターは、トラップイオン、線形光学、および中性原子の量子コンピューティングでの使用、また量子暗号や通信アプリケーションに最適です。このビームスプリッターは、UVからNIRスペクトルにわたって一般に用いられるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、イオン (イッテリビウム/ストロンチウム/カルシウム) のエネルギー準位に一般的に用いられる主要な波長に対応して、リュードベリ励起、ドップラー冷却、またラマン効果やイオンのトラッピングなどのその他の操作を行います。  

本製品は、s偏光の光の99.5%超を反射し、p偏光の光の96%超を透過します。コンパクトな12.7mmキューブ構造を採用する本ビームスプリッターは、ベンチトップアプリケーションやOEMデバイス内に容易に実装でき、システム内のスペース削減を可能にします。量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターは、対温度感度を低くするために合成石英基板を採用し、また微弱光信号で最適な性能を確保するため、設計波長での透過率を最大化するARコートが施されています。このビームスプリッターは、λ/6の平面度と20-10の表面品質をもつ精密直角プリズムを採用します。量子コンピューティング用1/2波長板もラインナップし、どちらもカスタム波長対応可能です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう