製品がカートに追加されました

摺りガラス 127 x 178

×
商品コード #02-146 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,100
数量 1-10
¥7,100
数量 11+
¥5,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ground Glass Diffuser

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
127.00 x 178.00
全厚 (mm):
1.60
全幅 (mm):
127.00
全長 (mm):
178.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波長範囲 (nm):
350 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 大型サイズもラインナップ
  • #120の砂番でサンドブラスト加工
  • 経済的価格

標準品質グレードの摺りガラスは、光拡散用に板ガラスの片面側をサンドブラスト加工して作られます。#120の砂番による加工により、リアプロジェクションスクリーンシステムでの使用にも適します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう