製品がカートに追加されました

4-6λ アルミコートミラー 12.7 x 12.7

4 - 6λ 平面ミラー

×
商品コード #69-244 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,250
数量 1-5
¥2,250
数量 6+
¥1,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.7 x 12.7 ±0.76
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
>90
全厚 (mm):
1.60
全長 (mm):
12.70
全幅 (mm):
12.70

光学的特性

平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
45.00
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 形状やサイズ別に広範にラインナップ
  • 可視光の85%超を反射
  • 特注サイズはお問い合わせください

4 - 6λ 平面ミラーは、広範なアプリケーションに対して経済的な選択肢です。この平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射率コーティングを蒸着します。基板形状は、円形、正方形、矩形でラインナップします。矩形型の4 - 6λ 平面ミラーは、45°設置で光路を90°曲げる必要のあるアプリケーションに理想的です。本ミラーは、保護膜付きアルミコーティングを採用し、可視光の85%超を反射します。

ご必要な製品が見つかりませんか? 簡単入力の特注見積り依頼ツールでお問い合わせください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
シリンダーレンズホルダー M6 30mm Fixed #54-994 ¥10,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
小型ミラーマウント リバースアングル 38.1mm Adjustable - Tip-Tilt #37-922 ¥11,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-856 ¥12,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 標準型 Adjustable - Tip-Tilt #56-342 ¥12,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-859 ¥13,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 標準型 Adjustable - Tip-Tilt #56-341 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 上付き型 Adjustable - Tip-Tilt #56-344 ¥18,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 上付き型 Adjustable - Tip-Tilt #56-343 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
中型ミラーマウント アングル 76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #36-481 ¥34,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう