製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS BBARコート付き 合成石英製直角プリズム 12.5mm UV-VIS

×
商品コード #27-327 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,800
数量 1-5
¥16,800
数量 6+
¥13,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
17.70
直角構成面部の全長 (mm):
12.50

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
UV-VIS (250-700nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
250 - 700
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

追加情報

補足:
Coating on Entrance/Exit Faces

概要

タイプ:
Right Angle Prism

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • UVからNIRまでのBBAR コーティング
  • 低出力レーザー光源用に最適
  • 5 – 25mmまでのサイズ

TECHSPEC® BBAR コート付き UV 合成石英製直角プリズムは、画像の光路を曲げたり、光の向きを90°変えます。入射と出射面の両方に広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを施した本プリズムは、未コートのUV 合成石英製直角プリズムと比較して透過効率が改善されます。UVグレードの合成石英から製造されるこのプリズムは、低熱膨張で、UV, 可視, およびNIRのスペクトルを通して透過率に優れます。TECHSPEC® BBAR コート付き UV 合成石英製直角プリズムは、医療機器、半導体検査およびレーザーベース実装をはじめ、科学や産業アプリケーションの広い範囲での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう