製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UV 合成石英製直角プリズム 12.5mm

TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
商品コード #47-784 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,250
数量 1-5
¥12,250
数量 6+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.10 Legs
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
17.70
直角構成面部の全長 (mm):
12.50

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
角度公差 (分):
±5
ピラミダル公差 (分):
±5
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
200 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 広帯域アプリケーションに最適
  • アルミ膜付き (@反射面) と反射防止膜付き (@入出射面) をラインナップ
  • 5 - 50mmまでのサイズ
  • その他の直角プリズムもラインナップ

UVグレード合成石英ガラス (Synthetic Fused Silica)により製造されるプリズムは、紫外線波長において特に優れた透過特性があります。また熱膨張係数が低いため、高温度下での使用にも最適です。TECHSPEC® 合成石英製直角プリズムは、プリズムも斜面 (反射面)にアルミの金属膜を施したタイプと施していないタイプの2種類が選べます (アルミコートの上には、保護用のインコネル、及び墨塗り加工が施されます)。また同コートの付いたプリズムには、入射・出射面二面に特定の反射防止膜 (MgF2シングル)が施されています。入射・出射面での透過率の向上、及びゴースト像発生の低減に効果的です。

直角プリズムのコートの有無による機能的な違い

90°偏角プリズムとして最も頻繁に用いられる直角プリズムには、プリズム斜面にアルミの金属膜を施したプリズム (以下、アルミコート)と、施していないプリズム (以 下、コートなし)の2種類が選べます。プリスムで最大のスループットを求める場合、コートなしのプリズムを用いた光の「全反射 (Total Internal Reflection)」現象を利用するのがベストです。但し、プリズム斜面を全反射で100%反射させるためには、プリズム入射面に対して垂直入射 (0°入射)に近い状態の平行光の光を入れる必要があります。アルミコートは、その分光反射率特性からもわかりますように、膜自身による光の吸収が若干あるために100%の反射は望めません。そのため垂直入射ではない光の入射に対して (プリズム斜面で全反射にならない使用条件の場合に)、反射効率をより高める目的で使用します。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。