製品がカートに追加されました

ダイクロイックカラーフィルター 赤 12.5 x 12.5

ダイクロイックカラーフィルター

×
商品コード #11-484 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,050
数量 1-24
¥3,050
数量 25+
¥2,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
カットオン波長公差 (μm):
0.012

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 12.5
全長 (mm):
12.50
全厚 (mm):
2.00 Nominal
全幅 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
≥85

光学的特性

入射角 (°):
0
カットオン波長 (nm):
605.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Additive Color
カラー:
Red
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
<100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板

加法と減法用のダイクロイックカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、カラー分離やコントラスト強調のアプリケーションに共通して用いられます。金枠のついていないアンマウントバージョンで販売する本フィルターは、既存のカメラや照明のさまざまなセットアップ内に容易に実装されます。加えて、ダイクロイックフィルターは、狭帯域バンドパス干渉フィルターでは得ることのできない広い視界を提供します。加法と減法用ダイクロイックカラーフィルターは、精密ガラス基板を採用し、様々なサイズとセット売りで提供されます。本ダイクロイックフィルターの完成されたセットは、プリセットフィルターホイールでも販売しています。

代表的用途に、写真引き伸ばし機やビーム分割器があります。またカメラ用撮像レンズの前面部にフィルターを設置して、特定の波長領域/色を選択的に分離するのにも用いられます。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう