製品がカートに追加されました

ステンレスツィザー 125mm 0.6mmチップ

×
商品コード #56-952 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,400
数量 1+
¥1,400
クイック見積り
見積依頼する

仕様

物理的および機械的特性

全長 (mm):
125.00
自重 (g):
23.00
チップ先端部の全幅 (mm):
0.6
開口 (mm):
8.00
つまみ荷重 (g):
200.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 繊細な部品保持作業に最適
  • 2スタイル

 ステンレス製のピンセットは、電子部品や機械アッセンブリ品を保持する一般的用途に用いられます。#56950のツィザーは、先端側の形状に30mm長のスロッピングポイントを採用し、繊細な作業に適します。対する全長125mmのしっかりとした外観のツィザーは、先端側の形状が標準的なテーパー状になります。研磨仕上げ。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう