製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 合成石英製プリズムミラー 反射強化アルミコート 12.5mm

×
商品コード #22-547 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,450
数量 1-5
¥28,450
数量 6+
¥22,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

直角構成面部の全長 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
15.90 x 11.25
斜面部の全長 (mm):
17.70

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長範囲 (nm):
450 - 650
角度公差 (秒):
±15
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 熱的安定性を向上させる精密合成石英基板
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティングをラインナップ

TECHSPEC® λ/20 合成石英製直角プリズムミラーは、精密なアライメントが要求されるアプリケーションに向けて、広帯域金属膜コーティングと±15秒の角度公差を採用します。この高反射率直角プリズムミラーは、取り付け時のアライメントを簡略化し、光を90°に曲げるシステム内に容易に実装できます。TECHSPEC® λ/20 合成石英製直角プリズムミラーは、高い温度環境に向けて合成石英基板を利用しており、その精密なデザインと公差で容易なシステムインテグレーションを可能にします。コーティングオプションは、450nmから長波赤外 (IR) まで、95%超の反射率が得られます。

技術情報

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角

コーティング曲線

  • 反射強化アルミ (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。