当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 回転ステージは、動きのスムーズな粗動回転を行い、微動調節用に精密マイクロメータードライブを採用します。これにより、360°全周にわたる素早い回転と、どのポジションでも行える精密な角度調節を可能にします。ロックねじ機構の採用により、ステージ位置の固定も可能です。TECHSPEC 回転ステージは、4つの上面プレートサイズでラインナップします。30mm、40mm,、70mm、および125mm径です。どのステージも、インチねじかミリねじのホールパターンをラインナップします。どのステージも、柔軟性向上に向けて他のTECHSPEC® ステージ製品と実装できるようにデザインされており、使用者が多軸ステージ構成を構築するのを可能にします。別売りのブレッドボード用アダプタープレートは、小型の30mmと40mmステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に必要になります。対する70mmと125mmステージは、同ブレッドボード上に直接固定できるデザインです。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm | #66-491 | ¥9,900 数量 3+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ | #66-492 | ¥9,900 数量 3+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ | #66-493 | ¥9,900 数量 3+ ¥8,700 見積依頼する |
|
||
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) | #66-620 | ¥9,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地