製品がカートに追加されました

12.5mm Diameter Uncoated, Yttrium Aluminium Garnet (YAG) Window

×
商品コード #19-543 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,400
数量 1-10
¥36,400
数量 11+
¥32,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1

光学的特性

波長範囲 (nm):
210 - 5500
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Yttrium Aluminium Garnet (YAG)
コーティング:
Uncoated

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 優れた中波赤外 (MWIR) (4 - 5µm) 透過率
  • 5、10、12.5、および25mm径でラインナップ
  • 白色光生成用に共通して使用

ピュア (非ドープ) YAG ウインドウは、耐久性に優れた純イットリウム・アルミニウム・ガーネット (YAG) 基板を採用し、UV~MWIRスペクトルの210 – 5500nmまでの透過率が良好です。その高い熱伝導率と優れた光学特性は、より高エネルギーなレーザーシステムでの保護用窓としての使用に最適にします。このウインドウは、超短パルスレーザーを使って励起した時に広帯域白色光を発生し、フェムト秒白色光 (連続光) 生成での使用を可能にします。優れた耐久性と高い光学的透明性を特徴とするこのウインドウは、医療や産業用レーザーシステムにおいて正確なレーザー照射と測定を行います。ピュア (非ドープ) YAG ウインドウは、サファイアとは異なり、MWIRでの透過率ディップが発生しないため、MWIR照明用光源を用いた使用や量子カスケードレーザー (QCL) アプリケーションに最適です。

These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう