製品がカートに追加されました

オパール光拡散ガラス 12.5mm

×
商品コード #46-105 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,400
数量 1-24
¥14,400
数量 25+
¥11,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Opal Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 ±0.25
端面:
Ground Edges
全厚 (mm):
2.50 ±0.2

光学的特性

コーティング:
Opal
コーティングスペック:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

対象製品の補足事項

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

製品群全体の紹介

オパール光拡散ガラスは、すりガラスと同様の機能を有しますが、基板の片面に乳白色”オパール”コーティング層を施し、入射光を均一に拡散します。ニアランバート分布を実現するのに用いることができます。オパールガラスの拡散のレベルは、大量の散乱損失を引き起こします。オパール光拡散ガラスは、すりガラス型ディフューザーよりも多く拡散します。オパール層の製造工程により、ロット毎に無視できない厚さのばらつき (光学特性のばらつき) が出る場合があります。 

補足: オパールガラス材料はメーカーで生産中止のため、ご提供できる数量に限りがあります。代替品にホワイト拡散ガラスをご検討ください。更なる情報はお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう