製品がカートに追加されました

中赤外用偏光フィルター 12.5mm

×
商品コード #85-262 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥104,300
数量 1-5
¥104,300
数量 6+
¥83,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8.1
直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
5.00
構造:
Nanoparticle

光学的特性

入射角 (°):
±20
消光比:
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
透過波面精度, P-V:
<3λ per 10mm
ビーム偏角精度 (分):
<1
偏光透過軸マーク (%):
±2
波長範囲 (nm):
1500 - 5000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +120

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 1.5~5μmの波長域で機能
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
  • 耐久性の高いソーダ石灰ガラス基板

高い消光と透過率特性を有する中赤外用偏光フィルターは、1.5~5μmの波長域で使用するアプリケーション用にデザインされています。過酷な使用環境で使用できるよう、中赤外用偏光フィルターはガラス基板中に所定の偏光特性を実現するための銀のナノ微粒子膜を施して作られます。これにより、UV放射や化学薬品に対して高い耐性があり、120°Cまでの使用温度に用いることができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program