製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 照明グレード シリンダーレンズ 12.5 x -12.5

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
商品コード #47-748 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,500
数量 1-5
¥8,500
数量 6+
¥6,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
コバ厚 ET (mm):
6.83

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-12.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.00
開口数 NA:
0.50
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2200
バックフォーカス BFL (mm):
-13.82
焦点距離公差 (%):
±3
曲率半径 R1 (mm):
-6.46
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 1軸方向のレーザービーム収束に最適なシリンダーレンズ
  • 円形と長方形のフォームファクター
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ

TECHSPEC® 照明グレード 平凹シリンダーレンズは、コリメートされたレーザー光をライン状に変換するのに共通して用いられます。ビームエキスパンダーアプリケーション用に、本平凹シリンダーレンズとTECHSPEC 照明グレード 平凸シリンダーレンズを対にして用いることができます。

凹シリンダーレンズにより作られるライン長は、薄レンズの近似式では次のようになります: L = 2 * (r0/f) * (z + f); ここでLはライン長、r0 はビーム半径、zは投影距離、-fはレンズの焦点距離になります。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう