製品がカートに追加されました

ベストフォーム球面レンズ 12.5 x 25

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
商品コード #22-564 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,800
数量 1-9
¥21,800
数量 10+
¥19,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0/-0.025
偏芯 (分):
<1
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
2.19
有効径 CA (mm):
11.25

光学的特性

バックフォーカス BFL (mm):
22.79
焦点距離 EFL (mm):
25.00
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
曲率半径 R1 (mm):
54.52
曲率半径 R2 (mm):
14.18
Fナンバー:
2
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
開口数 NA:
0.25
波長範囲 (nm):
200 - 2200
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 正確なフォーカシングと小さなスポットサイズを実現する非対称デザイン
  • 10-5の表面品質を持つ未コート合成石英基板
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適

ベストフォーム球面レンズは、球面で最小のスポットサイズを実現するため、非対称面を持つ両凸 (DCX) レンズです。10-5の表面品質とUVグレード合成石英基板を採用するこのレンズは、レーザーグレードの非球面レンズの置き換えになります。汎用的な直径と様々な焦点距離でラインナップする本レンズは、正確なフォーカシングを必要とする光学系内に容易に実装することができます。ベストフォーム球面レンズは、球面収差を低減するために最適化され、非球面レンズデザインに関連したコストをかけることなく、平凸 (PCX) レンズの性能をはるかに凌駕します。本レンズは、非球面レンズの大口径回折限界性能を必要としない、精密なレーザーアプリケーションに最適です。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう