製品がカートに追加されました

大口径平凸コンデンサーレンズ 125 x 250 MgF2

×
商品コード #19-908 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,250
数量 1-10
¥31,250
数量 11+
¥28,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
125.00 +0.0/-0.5
中心厚 CT (mm):
20.00
コバ厚 ET (mm):
3.88
有効径 CA (mm):
122
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
237.00
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
120-80
曲率半径 R1 (mm):
129.20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 大口径サイズ - 100 - 250mm径まで
  • 型押し成形ではない研磨加工面により優れた性能を実現
  • 350 - 2200nmの波長域

コンデンサーレンズは、光を集めて投影ビームにします。プロジェクターや引き伸ばし機、スポットライトやその他の投影/照明アプリケーションに用いられます。大口径平凸コンデンサーレンズは、当社の標準的な平凸レンズではラインナップしないサイズのものが選べ、様々な焦点距離のものをラインナップします。同じ焦点距離のコンデンサーレンズ2枚を組み合わて使うと、1枚のレンズが持つ焦点距離の半分の大きさの焦点距離を持つシステムを作り出せます。

どのレンズもN-BK7の光学ガラスを研磨加工して作られます。型押し成形して作ったものではありません。イメージング用にデザインされた他のレンズ製品とは異なり、コンデンサー用途を前提にデザインされた本製品は、外観や仕上げ等に関する仕様は規格化されておりません。しかしながら、抜群のコストパフォーマンスを有します。1:1の集光用光学系を構築する際は、2枚のレンズの凸面同士をエアコンタクトの状態で向かい合わせてご使用ください。なおコンデンサー用途を前提にデザインされた本製品には、反射防止膜は施されておりません。

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program