製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 平凸レンズ 12.5 x 18

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
商品コード #88-160 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,300
数量 1-5
¥22,300
数量 6+
¥17,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.1
コバ厚 ET (mm):
1.17
有効径 CA (mm):
11.25
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00 @ 266nm
バックフォーカス BFL (mm):
14.92
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
曲率半径 R1 (mm):
8.32
Fナンバー:
1.44
開口数 NA:
0.35
波長範囲 (nm):
200 - 7000
結晶軸方向:
Random

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 低屈折率
  • 真空グレードのUV基板
  • 未コート, VIS-NIR, NIR II の広帯域ARコーティングオプション

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、紫外から中波赤外域において優れた性能を求める、要求の厳しいアプリケーションに最適です。TECHSPEC フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズの低屈折率、高レーザー耐力、光軸やラジアル方向の低応力複屈折性は、エキシマレーザーとの使用や赤外システムへの実装に非常に適します。加えてフッ化カルシウムは低溶解性で、他のフッ化物基板に比べて硬度に優れるため、過酷な環境や自然に晒されても高い耐性が本レンズにはあります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program