製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム 非球面レンズ 12.5 x 12.5 3-12um AR

ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズ

ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズ

×
商品コード #22-776 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,800
数量 1+
¥128,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
11.25
コバ厚 ET (mm):
2.50
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Diamond Turned
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.50 @ 8000nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
11.75
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
曲率半径 R2 (mm):
Infinite
波長範囲 (nm):
3000 - 12000
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 回折限界性能
  • 豊富なコーティングオプション
  • 光学設計データを開示可能
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。  お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズは、中波や長波赤外域での広い波長帯にわたり、回折限界の集光性能を提供します。量子カスケードレーザーに代表される単色光源への使用に最適です。従来の標準的平凸レンズ製品に置き換わる高性能レンズとなります。平凸レンズと本非球面レンズの一点集光性能比較 (Fナンバー別) は、技術データの表を参照ください。

どのレンズにも、未コートと複数のBBARコーティングオプション (機能波長別) が選べます。未コートのゲルマニウムレンズは、その屈折率の高さから、外部透過率が50%未満にまで落ちてしまいます。未コートのレンズを選ぶ場合は、カスタムARコーティングを施す場合のみに限定して考える必要があります。BBARコーティングが付いたレンズは、95%超の高透過率を得ることができます。様々なOEMアプリケーションへのインテグレーションに最適です。なお特注デザインやコーティングのお問い合わせは、別途ご連絡ください。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう