保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、可視光スペクトル内でs偏光の光を反射し、p偏光の光を透過させるのに用いられます。本偏光板は、ガラス基板に付けたアルミ製ワイヤー網に保護用のハードコーティングを施しています。この保護膜がワイヤーグリッド構造をキズや機械的ストレスによる他の損傷から保護し、カバーガラスを使用する従来の ワイヤーグリッド偏光板 に比べてより軽く、より薄いデザインを可能にします。取扱いや洗浄が推奨されていない 保護膜なしのワイヤーグリッド偏光板 とは異なり、本偏光板上の保護膜が取扱いや洗浄を容易にします。保護膜付きワイヤーグリッド偏光板は、200℃までの高温で1000時間を超える環境で性能への影響を最小限に抑えて使用することができます。
補足: 参照マークは偏光軸を示します。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地