製品がカートに追加されました

近赤外 (NIR) 用偏光フィルム 12.5mm

×
商品コード #18-937 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1-10
¥6,850
数量 11+
¥5,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
0.50
全厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
±0.25
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
透過率 (%):
Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm)
Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
波長範囲 (nm):
400 - 2200
偏光度 (%):
99.83 @ 400 - 760nm
99.63 @ 761 - 2200nm
透過率, 1枚使用時 (%):
29 @ 400 - 760nm
39 @ 761 - 2200nm
透過率, 2枚直交位 (%):
0.02 @ 400 - 760nm
0.11 @ 761 - 2200nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Heat Resistance 85°C Dry
Cold Resistance -55°C

追加情報

補足:
Protective Film on Both Sides

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • NIR 偏光アプリケーションに最適
  • 800 - 2200nmで >400:1の消光比
  • 波長域にわたり高効率
  • 高耐性ポリマー基板採用

近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、高耐性ポリマー基板を使用し、可視から近赤外 (400 - 2200nm) に至るイメージングアプリケーション用に最適です。この偏光ポリマーフィルムは、760~2200nmのランダム偏光入射時に39%の優れた平均透過率と99.6%以上の偏光度を実現します。複数の矩形サイズをラインナップし、小さなビーム径の低出力NIR レーザー光源から、より大きなビーム径を有するLED光源までに対応します。近赤外 (NIR) 用偏光フィルムは、低出力NIRレーザーやLEDの強度減衰、またNIR光検出器を用いて記録される画像のグレア軽減など、産業用イメージングやラボ用アプリケーションに用いられます。透過軸は、偏光ポリマーフィルムの保護用マスキング上に表示されます。

補足: ご使用になる際は、保護用マスキングを取り除いてからご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう