製品がカートに追加されました

近赤外用ガラス偏光フィルター 750-850nm 12.5mm

×
商品コード #48-891 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,750
数量 1-5
¥41,750
数量 6+
¥35,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
平行度 (分):
<4
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Dichroic Polarizing Film on Glass

光学的特性

コーティング:
AR Coating
消光比:
1000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
透過率 (%):
30.00
透過率公差 (%):
±3
波長範囲 (nm):
750 - 850

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-25 to +65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ファイバーオプティクスやレーザーアプリケーションに最適
  • 750 - 850nm 或いは 1000 - 2000nm の波長域に機能
  • 1000:1 の消光比

高コントラスト性能の 近赤外用ガラス偏光フィルターは、高分子ポリマー系の薄い偏光膜を2枚の平板ガラスで両側から挟み、サンドイッチ構造にしています。低出力のNIRレーザーや同LED、また他のIR光源を含む、様々なアプリケーション用に最適です。その拡張した機能波長域は、ファイバーアイソレーターやファイバーカプラーを始めとする様々な光通信用デバイスにも最適です。どのタイプのフィルターも、フィルター端面部に透過軸を表すマーキングが施されているため、事前に軸を調べる必要がありません。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。