製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マルチラインレーザーミラー 635&670&1064nm 12.5mm

×
商品コード #20-399 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,450
数量 1-5
¥20,450
数量 6+
¥17,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Commercial Polished
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
3.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.5
コーティングスペック:
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
設計波長 DWL (nm):
635, 670, 1064
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 20ns

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 設計波長で99%超の反射率
  • 繊細なレーザーアプリケーションに対応する10-5の表面品質
  • 532/1064nm, 635-670/1064nm or 800/1030nm の波長バンド
  • TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーもラインナップ

TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、高い反射率、優れた表面品質、そして精密な平面度で散乱効果を最小限に抑えます。各コーティングデザインは、高レーザー損傷閾値を実証するためにテストされ、パルスレーザーシステムとの互換性を確保します。合成石英基板を採用する本レーザーミラーは、卓越した熱的安定性を有し、様々な標準サイズでラインナップします。TECHSPEC® デュアルバンド レーザーミラーは、ラボやOEMレーザーシステムの両方のビームステアリングアプリケーションに最適です。このミラーは、Nd:YAGレーザーと赤や緑のガイドビーム用の532/1064nmと635-670/1064nm、また800/1030nmのデュアルバンドコーティングオプションでラインナップします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう