製品がカートに追加されました

ポーラコア ガラス偏光板 633nm 12.5mm

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
商品コード #13-610 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,900
数量 1+
¥106,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
0.50 ±0.05
寸法公差 (mm):
±0.1
ヌープ硬度 (kg/mm2):
480
ヤング率 (GPa):
58.605
ポアソン比:
0.21

光学的特性

入射角 (°):
0 ±5
コーティング:
BBAR (630-700nm)
設計波長 DWL (nm):
633
消光比:
>10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
最小透過率 (%):
>83.9
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
Ravg <0.4% @ 630 - 700nm
波長範囲 (nm):
630 - 700
屈折率 nd:
1.521
アッベ数 (vd):
57.6

性能

挿入損失 (dB):
<0.76

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.5
比重 (g/cm3):
2.412

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 近赤外 (NIR) で高消光比と低挿入損失
  • 化学的、物理的、および熱的損傷に対して高い耐性
  • ハイパワーアプリケーションに適応
  • 一連の標準サイズと特注オプション

Corning (コーニング) 社のポーラコア ガラス偏光板は、近赤外 (NIR) での波長で高い消光比と低い挿入損失が得られます。この直線偏光板は、共鳴吸収に基づく偏光メカニズムを提供するため、硼珪酸ガラス基板内に向きを揃えて伸延した銀結晶を含有します。この偏光メカニズムにより、不要な偏光方向の光が吸収され、迷光が排除されます。ポーラコア ガラス偏光板は、光の偏光、偏光した光の透過遮断、反射低減、画像のコントラスト改善、光強度の変調や制御、またはSN比の改善に用いることができます。この偏光板は、光通信や医療業界での偏光依存型光アイソレータや光変調器、およびその他の偏光ベースのデバイスへの実装に理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう