製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Nd:YAG レーザーミラー 532nm 0-45° 12.5mm

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
商品コード #88-529 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,750
数量 1-5
¥19,750
数量 6+
¥17,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
6.00 ±0.20

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.9
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 532nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
入射角 (°):
0-45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーは、要求の厳しいNd:YAGアプリケーションの要件に適合するため、高い反射率に優れた表面品質、そして精密な平面度を融合します。各々のコーティングデザインは、パルスレーザーシステムに対応する高損傷閾値を実証するテストが行われています。合成石英基板を採用する本レーザーミラーは、卓越した熱的安定性を有し、円形、正方形、長方形の形状をラインナップします。TECHSPEC Nd:YAG レーザーミラーは、実験室や大きなレーザーシステムへの組み込みに最適です。266nm, 355nm, 532nm, 1064nmの単波長用と多波長用のミラーコーティングをラインナップ。

補足: 特注可能な波長やサイズ、および様々な入射角バージョンはお問い合わせください。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥11,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥14,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥20,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥23,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥36,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #13-768 ¥36,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #13-769 ¥36,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう