当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® λ/10 UV 合成石英製ウインドウは、レーザーグレードの表面品質と平行度を有します。加えて、透過波面精度をλ/10に抑えます。その優れた透過特性と卓越した耐熱性に高精度な製造スペックは、本ウインドウを要求のより厳しいアプリケーションに対して優れた選択肢にします。TECHSPEC λ/10 UV 合成石英製ウインドウは、2~150mmまでの円形と正方形サイズでラインナップします。本ウインドウは、未コート品の他、UV、可視、あるいはNIR用に最適化された反射防止コーティング付きで販売されます。
合成石英 | |
![]() |
3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 | Fixed | #13-789 |
¥2,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 | Fixed | #13-790 |
¥2,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-416 |
¥7,400
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-418 |
¥7,400
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm | Fixed | #55-529 |
¥7,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm | Fixed | #55-530 |
¥10,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-850 |
¥11,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-417 |
¥12,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-853 |
¥13,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm | Fixed | #03-676 |
¥13,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #34-720 |
¥13,450
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm | Fixed | #03-669 |
¥14,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ | Adjustable - Tip-Tilt | #34-721 |
¥14,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm | Fixed | #03-666 |
¥15,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm | Fixed | #16-077 |
¥19,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー | Fixed | #17-530 |
¥20,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-814
New
|
¥20,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-817
New
|
¥23,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-955 |
¥23,950
見積依頼する |
|
|
![]() |
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm | Adjustable - Gimbal | #84-640 |
¥27,450
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-958 |
¥36,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm | Fixed | #16-078 |
¥51,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地