製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ウエッジプリズム 12.5mm 2.5° UV-VIS

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
商品コード #35-853 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,100
数量 1+
¥13,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Wedge Prism
補足:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.50
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

角度公差 (秒):
30
コーティング:
UV-VIS (250-700nm)
設計波長 DWL (nm):
355
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
像方向:
Beam Deviation
コーティングスペック:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
波長範囲 (nm):
250 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20
光線偏角 @ 355nm (°):
2.50
パワー (ジオプター):
4.37

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適

TECHSPEC® 合成石英製ウェッジプリズムは、UVからNIR、またはNd:YAGの基本波から4倍波までの反射防止膜を要求する一連のレーザービームステアリング用にデザインされています。本プリズムは、λ/10の平面度や20-10の表面品質、15秒のウェッジ角度公差を始め、厳格に制御された仕様を持つことで、高次元のシステム性能を確実にするよう最適化しています。Nd:YAGコーティングバージョンは、設計波長での高透過率とレーザー損傷閾値を保証しています。TECHSPEC 合成石英製ウェッジプリズムは、くさび型のデザインを利用することでレーザービームの光路を0.5°~5°まで偏角します。偏角の等しい2枚のウェッジプリズムを用いてリスレープリズムペアを構成すると、元の偏角の大きさの2倍まで偏角の大きさを任意に変えることが可能になります。低熱膨張係数のガラス材料のため、ハイパワーレーザーアプリケーション時の正確なビームステアリングを確実にします。

補足: TECHSPEC N-BK7 ウェッジプリズムもラインナップしています。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。