製品がカートに追加されました

12.5mm Dia., 1.5mm Thick, 400-1100nm HDAR Coated Fused Silica Window

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウ

×
商品コード #29-976 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,900
数量 1-5
¥25,900
数量 6+
¥20,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
80
有効径 CA (mm):
10.00
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
1.50 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (秒):
<5
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/10
波長範囲 (nm):
400 - 1100
コーティングの耐熱性 (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの膜密着性:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩溶解性:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
コーティングの耐塩水噴霧性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

高耐久・反射防止 (High Durability Anti-Reflection) コート付き合成石英ウインドウは、精密合成石英基板に、頻繁なハンドリングやクリーニングが必要な場所での使用に向けた頑丈なHDARコートを施しています。ダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) コーティングと同様に、HDARコーティングは、-80から+160°Fまでの温度サイクル、24時間高湿、24時間連続の塩水噴霧、および24時間浸漬による塩水溶解に耐えるようデザインされています。このコーティングは、機械的および熱的安定性に優れた合成石英基板上に成膜され、過酷な環境下でも高い性能を発揮します。高耐久・反射防止 (HDAR) コート付き合成石英ウインドウは、航空宇宙、防衛、および産業アプリケーション、また耐久性の高い保護用ウインドウを必要とするあらゆる光学アプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program