製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能レーザーダイオードミラー 45° 1550nm 12.5mm

×
商品コード #63-156 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,900
数量 1+
¥15,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
6.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 1550nm
Ravg >98% @ 1440 - 1660nm
波長範囲 (nm):
1440 - 1660
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (1440-1660nm)
設計波長 DWL (nm):
1550
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 設計波長においてR>99.8%を実現
  • 特定波長域に対して卓越した広帯域特性
  • 共通のダイオードレーザー用にデザイン

TECHSPEC® 高性能レーザーダイオードミラーは、共通的なダイオードレーザー波長のほぼ全てに対して高い反射特性を実現します。0°か45°の入射角でデザインされた本ミラーは、ビームステアリングやビームの折り重ね用途に最適です。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう