製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ウエッジプリズム 12.5mm 0.5°

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
商品コード #35-842 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,450
数量 1-5
¥15,450
数量 6+
¥12,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
光線偏角 @ 355nm (°):
0.50

概要

タイプ:
Wedge Prism

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.50

光学的特性

コーティング:
Uncoated
角度公差 (秒):
30
設計波長 DWL (nm):
355
像方向:
Beam Deviation
パワー (ジオプター):
0.87
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
200 - 2200
ウェッジ角度:
1° 3'0"
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52

追加情報

補足:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.5°- 5.0°までのレーザービーム偏角
  • 250 - 1064nmまでのUVからNIR ビームステアリングアプリケーションに最適
  • ハイパワービームステアリングアプリケーションに最適

TECHSPEC® 合成石英製ウェッジプリズムは、UVからNIR、またはNd:YAGの基本波から4倍波までの反射防止膜を要求する一連のレーザービームステアリング用にデザインされています。本プリズムは、λ/10の平面度や20-10の表面品質、15秒のウェッジ角度公差を始め、厳格に制御された仕様を持つことで、高次元のシステム性能を確実にするよう最適化しています。Nd:YAGコーティングバージョンは、設計波長での高透過率とレーザー損傷閾値を保証しています。TECHSPEC 合成石英製ウェッジプリズムは、くさび型のデザインを利用することでレーザービームの光路を0.5°~5°まで偏角します。偏角の等しい2枚のウェッジプリズムを用いてリスレープリズムペアを構成すると、元の偏角の大きさの2倍まで偏角の大きさを任意に変えることが可能になります。低熱膨張係数のガラス材料のため、ハイパワーレーザーアプリケーション時の正確なビームステアリングを確実にします。

補足: TECHSPEC N-BK7 ウェッジプリズムもラインナップしています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう