製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用非球面レンズ 780nm DWL 12.5 x 10

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
商品コード #13-497 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,050
数量 1-5
¥26,050
数量 6+
¥20,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
11.25
コバ厚 ET (mm):
1.60
中心厚 CT (mm):
4.25 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
10.00 @ 780nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
7.61
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
780
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.80
波長範囲 (nm):
375 - 2100
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
100.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • NIRでのアプリケーションに向けて最適化
  • 未コートとARコート付きバージョンをラインナップ
  • 複数の設計波長でラインナップ

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、赤外での球面収差を取り除くよう最適化されています。S-LAH64 もしくは N-BK7 の基板を用い、CNC 加工による研磨で製造される本非球面レンズは、NIR スペクトルに対して高精度のパフォーマンスを実現します。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用非球面レンズには、780nmでデザインされた未コート基板と、350-700nm, 600-1050nm, あるいは900-1700nmで機能するコーティングオプション付きとがあります。ビーム形状を維持する必要のあるアプリケーション向けの低開口数 (NA) デザインと、集光アプリケーション用の高開口数 (NA) デザインをラインナップ。特注仕様の CNC研磨非球面レンズは、別途お問い合わせください。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12.5mm Fixed #38-750 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 12.5-12.7mm Fixed #55-246 ¥7,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12.5mm 肉厚用 Fixed #11-406 ¥8,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥23,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥36,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう