製品がカートに追加されました

12.5mm Dia., 0.1mm Thick, Protected Aluminum, Ultra-Thin Mirror

超薄板ミラー

超薄板ミラー

×
商品コード #70-090 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,850
数量 1-10
¥5,850
数量 11+
¥5,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50 ±0.25
有効径 CA (mm):
11.25
端面:
Cut
全厚 (mm):
0.10 ±0.01
波長範囲 (nm):
400 - 700

General

タイプ:
Flat Mirror

Optical Properties

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングタイプ:
Metal

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 0.1mm厚の超薄型基板
  • 可視スペクトルでの高反射率を可能にする保護膜付きアルミコート
  • 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適

超薄板ミラーは、0.1mm厚の超薄型基板に保護膜付きアルミコーティングを施し、400-700nmまで85%以上の反射率が得られます。SCHOTT D263® T eco 基板を使用したこのミラーは、高い耐薬品性と耐環境性、優れた板厚公差、そして低いばらつき厚さを提供します。本ミラーは、Norland 光学接着剤 あるいは Milbond 接着剤キットなどのエポキシや光学接着剤を用いて、システム内に固定することができます。超薄板ミラーは、ポータブル医療機器や診断機器など、軽量かつコンパクトな光学部品を必要とするビーム or ライトステアリングアプリケーションに最適です。

補足: 超薄板ミラーは、その薄型デザインからとても壊れやすい製品です。取扱いの際は十分ご注意ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう