製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 合成石英製直角プリズム 12.5mm AL+UV-VIS

×
商品コード #39-842 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,600
数量 1-5
¥40,600
数量 6+
¥36,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
角度公差 (秒):
±15
コーティング:
UV-VIS & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
タイプ:
Right Angle Prism
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
17.70
直角構成面部の全長 (mm):
12.50
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm w/Black Overpaint
波長範囲 (nm):
250 - 700
平面度 (P-V):
λ/20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • λ/20の平面度
  • UVグレード合成石英製基板
  • レーザーグレードの品質

TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、要求の厳しい大抵のアプリケーションに向け精密な仕様でデザインされています。本プリズムは、λ/20の平面度と20-10の表面品質を持つレーザーアプリケーション用に仕立てられています。TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、業界屈指の±15秒の角度公差で作られており、光路を厳しく制御します。基板にUVグレードの合成石英ガラスを用いた本製品は、深紫外でも高い透過率を実現します。

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう