製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン用キューブ型無偏光B/S 532nm 12.5mm

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
商品コード #35-959 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,700
数量 1-5
¥34,700
数量 6+
¥27,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
偏光差 (Ts - Tp):
<3% @ DWL

概要

タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
構造:
Cube
寸法 (mm):
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
±2
コーティングスペック:
<0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
設計波長 DWL (nm):
532
反射率/透過率公差 (%):
±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
<45% ±5% @ DWL
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • s偏光とp偏光入射時の透過率差が3%未満
  • 入出射面にR<0.25%を実現するARコーティング採用
  • Nd:YAG と He-Ne レーザー用オプション

TECHSPEC® レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッターは、入射偏光状態に依存することなく、使用者が光を直交二方向に均等に分割することを可能にします。このキューブ型ビームスプリッターは、ビーム分割する膜に金属膜と誘電体膜を組み合わせたハイブリッド膜を採用し、s偏光とp偏光入射時の透過率差を3%未満に抑えます。Nd:YAGレーザーやHe-Neレーザーへの使用向けにデザインされ、1064nm、632nm、及び532nmの3種類のコーティングオプションをラインナップします。プリズムの入出射面に透過効率を高めるためのARコーティングを施し、一面当たり0.25%未満の反射率を実現します。TECHSPEC レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッターは、ビームの位置ずれを2'以下に抑えるため、アライメントを重要視するアプリケーションへの実装を容易にします。

Laser Optics

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう