製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS エキシマレーザーミラー 45° 248nm 12.5mm

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
商品コード #47-984 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,400
数量 1-5
¥29,400
数量 6+
¥25,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror
補足:
Extended exposure to moisture can affect performance, please contact us for more specific handling instructions.

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
6.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99
コーティングスペック:
Rabs >99% @ 248nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (248nm)
設計波長 DWL (nm):
248
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns by design

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 1.5J/cm2までの高い損傷閾値
  • 低損失な誘電体膜コーティング
  • 193nm と 248nm レーザー用にデザイン

要求の厳しいUVアプリケーション用に理想的なTECHSPEC® エキシマレーザーミラーは、高出力エキシマレーザーとの使用向けに最適化されています。精密なUVグレード合成石英基板の採用により、卓越した熱的安定性と低波面歪を実現します。どのミラーも、入射角45°でデザインされており、偏光依存性は殆どありません (反射特性が入射光の偏光状態に影響を受けません)。なお入射角0°バージョンのミラーも特注製作可能です。お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。