製品がカートに追加されました

Jenoptik JENar fθレンズ 125mm 1030-1080nm

Jenoptik の更なる情報へ
×
商品コード #17-024 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥163,100
数量 1+
¥163,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
601926
タイプ:
JENar F-Theta
補足:
+ VIS options provide >85% Transmission from 500-680nm
Protective Window:
#17-697: One Included
メーカー:
Jenoptik

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
119.8 +0/-0.2
自重 (g):
860
フランジバック距離 (mm):
196.9
入射ビーム径 1/e2 (mm):
15
最大全長 (mm):
58.3

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
125.00
スキャン角度 (°):
37.2
スキャンフィールド (mm):
57 x 57
テレセントリシティ (°):
F-Theta Only: 4.9
With Scanner: 5.1
作動距離 (mm):
154.6
波長範囲 (nm):
500 - 680, 1030 - 1080
スキャンフィールド径 (mm):
80
集光スポット径 1/e2 (μm):
16
GDD スペック (fs²):
3670

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M85 x 1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、スキャニングシステムの像面でフラットフィールドを提供するようにデザインされており、ガルバノメータービームエキスパンダーおよびレーザー光源と組み合わせて使用します。このfシータレンズは、広範な焦点距離と広いスキャンフィールドを採用します。一般的なNd:YAG、Yb:ドープ、およびファイバーレーザー光源用に最適化された本レンズは、515 - 540nm、500 - 680nm、および1030 - 1080nmの波長域をラインナップします。パテント取得の積み重ね可能な取り付け技術を採用する本レンズは、熱応力を補償し、光学部品の安定性を改善するため、OEMシステムでの高精度な調整と位置制御を確実にします。Jenoptik JENar™ fシータ (fΘ) スキャンレンズは、高精度のレーザー材料加工やレーザースキャニングアプリケーションに最適です。

アプリケーション的に、当社のウェブサイトに掲載されていない Jenoptik JENar™ fシータ (fθ) スキャンレンズ か Jenoptik JENar™ Silverline™ fシータ (fθ) スキャンレンズが必要な場合はお問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Protective Window for #16-772 #17-684 ¥25,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #16-773 and #16-774 #17-685 ¥24,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Protective Window for #17-024 and #17-025 #17-697 ¥30,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Protective Window for #17-023 #17-699 ¥29,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう