製品がカートに追加されました

スペア用ホイール 12.5-12.7mm

#88-171 with cover

#88-171 with cover #88-171 without cover
×
商品コード #88-372 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1+
¥18,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

フィルター構成枚数:
12

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 手動か自動で双方向コントロール
  • 交換可能なフィルター固定用ホイール
  • 複数の固定オプションに対応した軽量デザイン

ミニチュア電動フィルターホイールは、蛍光顕微鏡やカラーCCD写真撮影、測光といったスペクトルの選択が要求されるスペースに制限のあるアプリケーションに最適です。このステッピングモーター駆動で光学式エンコーダを採用したフィルターホイールは、押しボタンを用いたマニュアル操作か、RS-232やUSB 2.0インターフェース経由による遠隔操作で、絶対位置を繰り返し選択することができるようにデザインされています。ミニチュア電動フィルターホイールには、12時と9時の方向の2つに開口ポジションがあり、フィルターの現在のポジションを示すデジタルディスプレイを搭載します。6ポジションのフィルターホイールは25mm径のフィルターを許容するのに対し、12ポジションのフィルターホイールでは12.5mm径のフィルターを許容します。ユニットのベース部にはシステムインテグレーションを容易にする 1 x ¼-20UNC、2 x #8-32UNC, 1 x M6、2 x M4の固定用タップ穴6個が施されています。

補足:駆動する際は、5Vパワーサプライ #13-640をお求めください。取り付け可能なフィルターサイズを変更できるアクセサリーもご用意しています。

技術情報

#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 12.5mm Filter Wheel
1 12 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded ½" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

#88-171 25mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 25mm Filter Wheel
1 6 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded 1" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
スペア用ホイール 12.5-12.7mm #88-372 ¥18,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用ホイール 25-25.4mm #88-371 ¥18,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm→12.5mm 開口リデューサー #88-373 ¥5,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program