当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの装備を採用します。120°のクリアエッジの採用により、45°入射で固定した際により大きなビーム開口を確保できるため、ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に最適にします。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじが滑らかな動きを提供し、手動もしくは2mmサイズの六角レンチでチップ方向とチルト方向の調整やアライメント (±3.5°) を行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト や ペデスタルポストへの直接固定を可能にします。
Dimensions | ||||
Optical Mount Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
12.5/12.7 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
25/25.4 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
50/50.8 | 66.0 | 38.1 | 10.0 | 41.5 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地