製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ

12.5/12.7mm Diameter Compact Kinematic Mount, 3-Screws, #34-721

×
商品コード #34-721 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,150
数量 1-4
¥15,150
数量 5+
¥13,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
3
プレートサイズ (mm):
22.5 x 22.5

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.9
全厚 (mm):
19.60
移動量 (mm):
Z-Axis: 6
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
送りねじピッチ (mm):
0.2
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.9
光軸高さ (mm):
15.0
前面から背面までの距離 (mm):
19.6
ポインティング安定性 (μrad):
1.3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
12.5 - 12.7
対応するポスト:
M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • M3 x 0.2 の細目送りねじ (ロック機構付き) を使用
  • 25mm 未満全体寸法
  • 2点ねじと3点ねじバージョンをラインナップ

TECHSPEC® コンパクトキネマティックマウントは、サイズのより大きなキネマティックマウントが持つ性能を維持しながら、設置空間に厳しいアプリケーション内への実装を行うためにデザインされています。本キネマティックマウントは、OEMアプリケーションへの実装に完全にマッチした送りねじを採用します。TECHSPEC® コンパクトキネマティックマウントは、2つのフロントパネルモデルを用意し、保持対象の光学部品をねじ止めか接着により固定します。ステンレス製ポスト装着用の挿入部も用意されており、品質や安定性をより確実なものにします。本キネマティックマウントと当社のTECHSPEC® レーザーミラーの組み合わせは、レーザーマシニング、シネマ、或いはライフサイエンスアプリケーション内への確実な実装に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう