当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 楕円形プレート型ビームスプリッターは、ビーム分割効率を最大化しながら、必要となる設置スペースを最小化します。設計入射角の45°で本製品を設置すると、正面開口が楕円形の短軸長と同じ大きさを持つ円形開口になります。TECHSPEC 楕円形プレート型ビームスプリッターは、可視域で機能するVISタイプと近赤外域で機能するNIRタイプを50R/50Tの分岐比でラインナップします。基板の同裏面側には不要な戻り反射を低減し、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングを採用。端面は45°設置時に便利な45°の切断角で加工されています。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地