製品がカートに追加されました

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板 12.5mm 7-15um

×
商品コード #88-248 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥132,250
数量 1-5
¥132,250
数量 6+
¥118,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
熱膨張係数:
2.6 x 10-7/°C
アライメント公差 (°):
±2

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
12.50
寸法 (mm):
12.5 x 12.5 ±0.4
全厚 (mm):
0.70 ±0.07
構造:
Wire Grid
全幅 (mm):
12.50

光学的特性

入射角 (°):
0 ±20
消光比:
7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
透過率 (%):
Tp >85% @ 8.0μm
Tp >81% @ 10.6μm
Tp >75% @ 12.0μm
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 kW/cm2 Blocking Direction
10 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Up to 200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.

製品群全体の紹介

  • ARコーティングの採用により優れた透過率を実現
  • 低熱膨張による高い熱抵抗
  • 性能ロスなしで広い入射角レンジに対応

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板は、分光解析、サーマルイメージング、天文学を始め、高い透過率とコントラストを必要とする広帯域赤外アプリケーション用に最適です。高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板は、軽量で薄いシリコン基板を用いてデザインされており、UAVなどの軽量化が求められるシステムに最適です。偏光板のワイヤーグリッドテクノロジーは、性能を損失することなく、±20°までの入射角を可能にします。

補足:ワイヤーグリッドが露出しているため、偏光板への損傷を防ぐために、取扱いの際は特別な注意を要します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう