製品がカートに追加されました

SCHOTT AS87 eco ウインドウ 12.5 x 12.5 x 0.21T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #22-241 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,250
数量 1-10
¥5,250
数量 11+
¥4,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
11.25 x 11.25
寸法 (mm):
12.50 x 12.50 ±0.127
全厚 (mm):
0.21 ±0.02
ヌープ硬度 (kg/mm2):
560
ポアソン比:
0.216
ヤング率 (GPa):
73.3
全長 (mm):
12.50
全幅 (mm):
12.50

光学的特性

アッベ数 (vd):
59.5
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.504
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
200 - 3200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.7
比重 (g/cm3):
2.46

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
  • 可視とNIR スペクトルで高透過率
  • ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
  • SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ

化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウは、衝撃、温度、およびキズへの耐性をはじめ、機械的特性を向上させています。超薄型基板を使用することで薄型設計を可能にし、より軽量でよりコンパクトな光学系を可能にします。可視光とNIR スペクトルにわたる高い透過率と優れた表面品質の組み合わせにより、市場にある一連のセンサーやディスプレイ技術を保護することができます。化学強化 SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウは、ディスプレイ、指紋センサー、タッチパネルなど、面への接触や取り扱いが頻繁に予想されるカバーガラスとしての使用に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FCB-1 コントローラー用ケーブル #20-172 ¥3,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう