製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 矩形状 精密非球面レンズ 12.5 x 12.5 x 31.25

×
商品コード #17-316 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,400
数量 1+
¥31,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.50 x 12.50
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
11.50 x 11.50
コバ厚 ET (mm):
10.27
中心厚 CT (mm):
11.50 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
31.25 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.20
バックフォーカス BFL (mm):
23.67
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.50
波長範囲 (nm):
350 - 2200
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
32.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 5 x 5mmから12.5 x 25mmサイズの長方形と正方形非球面
  • 精密グレードの非球面形状誤差
  • スペースを重要視するレーザーシステム内への実装に最適

TECHSPEC® 矩形状精密非球面レンズは、 当社のTECHSPEC 精密非球面レンズの矩形状バージョンです。この非球面レンズは、0.4λ RMSの非球面形状誤差を実現するためにCNC研磨され、その後正方形もしくは長方形のサイズに切断加工されます。本レンズの精密な非球面形状誤差は、球面収差補正を必要とする要求の厳しいイメージングやレーザーシステムに対して有利に働きます。省スペース設計のTECHSPEC 矩形状精密非球面レンズは、医療用デバイスやライフサイエンス装置、また産業用レーザーシステム内への実装に最適です。特定の矩形サイズ要件に対応する矩形状のTECHSPEC 非球面レンズが必要となるアプリケーションの場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう