製品がカートに追加されました

125° Diffusing Angle, 5mm Sq., Wide Angle Diffuser

Wide Angle Diffusers

Wide Angle Diffusers

×
商品コード #23-877 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,000
数量 1-10
¥43,000
数量 11+
¥38,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Top Diffuser
補足:
Recommended M2 >10 and beam size >2.5mm FW/e2 for best homogeneity and steep slopes

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.5 x 4.5
寸法 (mm):
5.00 x 5.00 ±0.1
全厚 (mm):
0.50 ±0.05

光学的特性

拡散角度 (°):
125
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
90
設計波長 DWL (nm):
1064

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 25°と125°の拡散角度をラインナップ
  • 90%の透過効率
  • ゼロオーダーやホットスポットがないアイセーフROE

広角ディフューザーは、拡散するトップハットビーム分布を一次元で作り出すのに用いられ、25°か125°の角度でラインナップします。この拡散板は、二次元での拡散のために対で用いて、急峻なエッジスロープや高い均一性を持つ正方形か長方形の出力分布を容易に得ることができます。一般的な摺りガラス型ディフューザーよりも高い透過効率や均一性が得られます。広角ディフューザーは、ゼロオーダーやホットスポットのない、目に安全な屈折型光学素子 (ROE; refractive optical element) です。本ディフューザーは、LIDAR、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ToF、3Dセンシング、およびマシンビジョンアプリケーション内での実装に最適です。

補足: 本製品は、2.5mmFW/e²の最小ビームサイズを持つコリメート光との使用に向けてデザインされています。発散するビームやビームアレイに使用すると、出力分布が変化します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program