製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製平凹レンズ 12 x -25 UV-AR

合成石英製平凹レンズ

合成石英製平凹レンズ

合成石英製平凹レンズ 直径が 5mm 以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工 (写真・右) の対応ができます。BBAR マルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることで指定いただけます。
×
商品コード #48-050 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,450
数量 1-5
¥20,450
数量 6+
¥16,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Concave Lens
補足:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.05
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
11
コバ厚 ET (mm):
3.52

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-25.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
2.08
開口数 NA:
0.24
コーティング:
UV-AR (250-425nm)
波長範囲 (nm):
250 - 425
バックフォーカス BFL (mm):
-26.37
コーティングスペック:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
-11.46
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ビーム拡大や光投影アプリケーションに向けた負の焦点距離
  • 200 - 2200nmの波長域
  • 人気の高いUV-AR or VIS-NIR コーティングをラインナップ

高性能なUV光学素子のTECHSPEC® 合成石英製平凹レンズは、最新のCNC装置を用いて製造されます。このUV用オプティクスの面精度と性能を証明するために、Zygo社のGPI-XP 干渉計を使用しています。UVグレードレンズは、研究グレードの合成石英ガラスを用いて精密に製造されます。合成石英レンズには、その卓越した透過特性と高い使用温度に加えて、優れた脈理仕様と化学的純度があります。TECHSPEC® 合成石英製平凹レンズは、特に紫外波長域のレーザーやイメージングアプリケーションの多くに優れた選択肢となります。250-425nmのスループットに最適化したUV-AR や400-1000nmのスループットに最適化したVIS-NIR の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 12mm Fixed #64-555 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 12mm Fixed #85-550 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう