このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 平凸レンズ (未コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。エミッター、ディテクター、レーザー、およびファイバーオプティクスを含むさまざまなアプリケーションにも有益です。平凸レンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに最適です。TECHSPEC 平凸レンズ (未コート) は、直径と焦点距離別に豊富にラインナップします。このレンズと同一のデザインで、広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR - を施したものもラインナップします。
These coatings minimize surface reflections and maximize light transmission across different spectral ranges, ensuring optimal performance in various imaging and photonics applications. Whether for general use or specialized needs, TECHSPEC® PCX Lenses deliver precision and adaptability to enhance the effectiveness of optical systems.
Customers can utilize TECHSPEC® Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses in various ways:
By integrating TECHSPEC® Uncoated PCX Lenses into these systems, customers can achieve improved optical performance and enhanced functionality across various photonics and optical applications.
TECHSPEC Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses are available in a variety of diameters, focal lengths, and optical materials. Plano-convex lenses are manufactured from high quality materials such as UV Grade Fused Silica, N-BK7 Optical Glass, and a wide variety of Infrared (IR) materials. Different materials are useful for a variety of applications; review our lens material selection tech note for additional information.
N-BK7 | |
![]() |
3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 12mm | Fixed | #64-555 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ME インナーオプティックマウント 12mm | Fixed | #38-749 |
¥4,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ケージ用レンズマウント 12mm | Fixed | #85-550 |
¥6,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12mm | Fixed | #11-405 |
¥9,350
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地