製品がカートに追加されました

高性能ブレーズド回折格子 25mm 1200GPM 900nm アルミ

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
商品コード #37-138 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,950
数量 1+
¥23,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
MR224

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Ruled Grating
全長 (mm):
25.00
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
25.00
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
1200
波長範囲 (nm):
500 - 1500
ブレーズ波長 (nm):
900 ±25
ブレーズ角度 (°):
32.7
Peak Efficiency, Typical (%):
94
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • λ/4の反射波面
  • 優れた寸法公差
  • 0.05%未満の格子間隔公差

高性能反射型グレーティングは、一貫した予測通りの性能が得られようにデザインされています。この高次再現性により、OEMシステムへの設計を単純化し、面倒なアライメント調整の必要性を排除します。λ/4の反射波面と最大90%までの回折効率により、要求の厳しい大抵のアプリケーションのニーズを満たします。高性能反射型グレーティングは、保護膜がついていないベアアルミコーティングを採用し、300~1850nmの範囲内での選択を可能にします。

補足: 回折格子の光学面は損傷を受けやすいため、取扱いの際は特に注意を要します。側面部のみを持ってお取り扱いください。洗浄も基本お薦めしておりません。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。